10444993
1218490
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 0,8516 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 10.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 0.394 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 22.2 mm |
| Maximálne vychýlenie | 0.874 in |
| Maximálna sila | 266.0 N |
| Maximálna sila | 266.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 15.3 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.602 in |
| Maximálna pracovná sila | 183.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 183.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.496 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 38.0 mm |
| Celková dĺžka | 2.008 in |
| Celková dĺžka | 51.0 mm |
| Priemer tyče | 5.0 mm |
| Priemer tyče | 0.197 in |
| Tuhosť pružiny | 12.0 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 12.0 Nmm |
| Farba | Červená |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Heavy Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku