Ovinovač káblových zväzkov, odolný voči rozdrveniu, predstavuje pevné a odolné riešenie na ochranu káblov. Chráni ich pred poškodením a opotrebovaním bez obmedzenia ich flexibility. Dá sa ľahko namontovať bez špeciálneho náradia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Kúpiť | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,97 € - 115,97 € | 18 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
113,83 € - 113,83 € | Vo výrobe |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
128,42 € - 128,42 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
36,11 € - 42,43 € | 150 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
88,13 € - 104,35 € | Vo výrobe |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
42,64 € - 50,18 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
88,74 € - 104,35 € | 272 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
85,07 € - 99,96 € | 23 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
107,81 € - 107,81 € | 6 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
49,98 € - 59,06 € | 10 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
42,64 € - 50,18 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
163,61 € - 163,61 € | 324 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
213,28 € - 213,28 € | 26 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
54,57 € - 64,36 € | 1 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
72,42 € - 85,48 € | 9 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
178,09 € - 178,09 € | Vo výrobe |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
54,57 € - 64,36 € | Vo výrobe |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
49,67 € - 59,06 € | Vo výrobe |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
204,82 € - 204,82 € | 58 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
10170748 | 168,40 € - 168,40 € | 31 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku