Menu Hľadať

Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm PP Biela CAT-15-PP

Chrániče káblových zväzkov je ideálny na usporiadanie a ochranu elektrických káblov, má pevné puzdro odolné proti rozdrveniu bez obmedzenia pružnosti. Káble sa dajú ľahko vložiť do zväzku pomocou kompatibilného inštalačného nástroja (dodáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10170786

Starý kód produktu:

SHR-15-PPW

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 29 67,2884 €
30 + 57,0529 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

67,29 €

1 x 67,2884 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 15.0 mm
Priemer kábla 16.0 mm
Hrúbka steny 0.8 mm
Dĺžka na kotúč 50.0 m
Na použitie s CAT-15-PP
Farba Biela
Materiál PP
Plný materiál Polypropylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás