10170922
SHR-32-PPW
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 29 | 61,7472 € |
| 30 + | 51,93 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnútorný priemer | 1.26 in |
|---|---|
| Vnútorný priemer | 32.0 mm |
| Priemer kábla | 32.0 mm |
| Priemer kábla | 1.26 in |
| Hrúbka steny | 1.3 mm |
| Hrúbka steny | 0.051 in |
| Dĺžka na kotúč | 15.0 m |
| Dĺžka na kotúč | 49.213 ft |
| Na použitie s | CAT-32-PP |
| Farba | Biela |
| Materiál | PP |
| Plný materiál | Polypropylén |
| Popis podľa UL/CSA | UL E208749 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku