Krytky závitových kolíkov utesňujú a chránia konce závitových tyčí pred nečistotami a vlhkosťou. Vnútorné lamely poskytujú bezpečné uchopenie, takže sú ideálne pre rôzne priemery. Jednoduchá inštalácia a demontáž, s úchytom alebo bez neho.Používajú sa na ochranu širokého sortimentu čapov.Zabraňujú hrdzaveniu alebo korózii čapov a chránia ich pred odieraním.Používajú sa vo výrobe, na zábradlia, ploty, nábytok a iné úkony. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1056
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | FD | Flanged | d2 | d1 | h | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1156 € - 0,2292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,2487 € | 60 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1163 € - 0,1425 € | 173 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,2132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Nie
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,2384 € | 10000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,2168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0826 € - 0,0826 € | 1180 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 0,041 € - 0,041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2989 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Áno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,3396 € | 198 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3688 € - 0,7202 € | 300 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Áno
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,1118 € - 0,2201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,3892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,055 € - 0,055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,0888 € | 15174 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku