Menu Hľadať

Krytka s rebrami 6.5 mm 8.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

Rebrované krytky majú jedinečný rebrovaný dizajn, ktorý umožňuje, aby každá krytka vyhovovala rôznym priemerom čapov.
Nový kód produktu:

10348000

Starý kód produktu:

1461647

15174 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,0888 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

44,40 €

500 x 0,0888 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 10.0 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Produkt 1461647 nahrádza:

Krytka s rebrami 6.5 mm 8.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD
Nový kód produktu: 10547700
Starý kód produktu: 466964

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás