Menu Hľadať

Krytka s rebrami 14.0 mm 16.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

Rebrované krytky majú jedinečný rebrovaný dizajn, ktorý umožňuje, aby každá krytka vyhovovala rôznym priemerom čapov.
Nový kód produktu:

10360620

Starý kód produktu:

204111500003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 0,3797 €
100 - 499 0,2716 €
500 + 0,1934 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

18,99 €

50 x 0,3797 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
FD 20.0 mm
d 18.0 mm
d1 14.0 mm
d2 16.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged Áno
Farba Prírodná
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás