Menu Hľadať

Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

Rebrované krytky majú jedinečný rebrovaný dizajn, ktorý umožňuje, aby každá krytka vyhovovala rôznym priemerom čapov.
Nový kód produktu:

10348017

Starý kód produktu:

1461648

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,0328 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

16,40 €

500 x 0,0328 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
FD 13.0 mm
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Produkt 1461648 nahrádza:

Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD
Nový kód produktu: 10262207
Starý kód produktu: 466965

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás