Menu Hľadať

Krytka s rebrami 9.0 mm 10.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

Táto rebrovaná krytka je určená na ochranu čapov so závitom a bez závitu. Vo vnútri je pružné rebro, a preto je vhodná do priemerov 9,0 - 10,0 mm.
Nový kód produktu:

10069813

Starý kód produktu:

10223

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2326 €
5000 + 0,1174 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

116,30 €

500 x 0,2326 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
FD 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 9.0 mm
d2 10.0 mm
h 20.5 mm
H 20.5 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás