Meniu Caută

Nituri șurub din plastic

În stoc

Plastové skrutkovacie nity sú rýchloupínacie spojovacie prvky vhodné pre bezpečnostné panely a komponenty, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť. Možno ich ľahko nainštalovať, utiahnuť, uvoľniť a odstrániť pomocou krížového skrutkovača.

Náš sortiment zahŕňa niekoľko druhov materiálu vrátane nitov z polyamidu 6.6, ktoré majú krížovú drážku na jednoduchú montáž alebo demontáž. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Sortiment nylonových nitov dopĺňajú varianty s vysokou pevnosťou vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré ponúkame s možnosťou výberu materiálu čapu. Acetálový čap je ideálny na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty. Variant z pozinkovanej ocele poskytuje vynikajúcu tepelnú a elektrickú izoláciu, ako aj vysokú vytrhávaciu silu. K dispozícii sú aj varianty vyrobené z polyamidu PA6, ktoré sú vhodné pre väčšie priemery otvorov a ponúkajú vysokú retenčnú silu.

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Vysoká pevnosť a univerzálnosť
  • Farby: biela, čierna a prírodná
  • Typy hláv: guľatá, hríbová a v tvare nosníka
  • Typy s krížovou a plochou drážkou


Cod Serie: SR1962

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă cap nit Înălțime cap Diametru orificiu Diametru cap Model Interval grosime panou Tip de unitate Cumpără
0,6764 RON - 0,6764 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,9149 RON - 0,9149 RON 1000 În stoc
Cap bombat
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,8944 RON - 1,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,8855 RON - 1,2237 RON 176750 În stoc
Cap bombat
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,804 RON - 1,1128 RON 61500 În stoc
Cap bombat
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,2139 RON - 1,6839 RON 5500 În stoc
Cap bombat
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,9655 RON - 1,3359 RON 500 În stoc
Cap bombat
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,0103 RON - 1,3977 RON 39750 În stoc
Cap bombat
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,804 RON - 1,1128 RON 11250 În stoc
Cap bombat
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,0455 RON - 1,4454 RON 4750 În stoc
Cap bombat
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,2546 RON - 1,2546 RON 5500 În stoc
Cap bombat
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Acționare în cruce îngropată
0,8855 RON - 1,2237 RON 28250 În stoc
Cap bombat
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,9655 RON - 1,3359 RON 39100 În stoc
Cap bombat
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Acționare în cruce îngropată
2,1611 RON - 2,2031 RON 10000 În stoc
Cap bombat
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,0455 RON - 1,4454 RON 9750 În stoc
Cap bombat
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,797 RON - 0,9823 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Acționare în cruce îngropată
1,1226 RON - 1,5576 RON 1250 În stoc
Cap bombat
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,7619 RON - 0,9373 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Acționare în cruce îngropată
Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
  • din 2
Nituri cu înșurubare 10.0 mm (PT) Negru

10177839

Interval de preț
0,9149 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungime ancoră
    14.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
Nituri cu înșurubare 8.0 mm (PT) Negru

10082140

Interval de preț
1,2237 RON - 0,8855 RON

Niveluri de stoc
176750 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Lungime ancoră
    10.7 mm
  • Diametru orificiu
    6.0 mm
Nituri cu înșurubare 7.0 mm (PT) Natural

10082119

Interval de preț
1,1128 RON - 0,804 RON

Niveluri de stoc
61500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    2.0 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Lungime ancoră
    9.6 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
Nituri cu înșurubare 10.0 mm (PT) Negru

10082089

Interval de preț
1,6839 RON - 1,2139 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungime ancoră
    14.0 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
Nituri cu înșurubare 9.0 mm (PT) Natural

10082157

Interval de preț
1,3359 RON - 0,9655 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    3.0 - 9.0 mm
  • Diametru cap
    17.5 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Lungime ancoră
    12.1 mm
  • Diametru orificiu
    7.0 mm
Nituri cu înșurubare 7.0 mm (PT) Negru

10082065

Interval de preț
1,3977 RON - 1,0103 RON

Niveluri de stoc
39750 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    4.0 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungime ancoră
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
Nituri cu înșurubare 7.0 mm (PT) Negru

10082126

Interval de preț
1,1128 RON - 0,804 RON

Niveluri de stoc
11250 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    2.0 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Lungime ancoră
    9.6 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
Nituri cu înșurubare 10.0 mm (PT) Negru

10082188

Interval de preț
1,4454 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.5 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
Nituri cu înșurubare 4.4 mm (PT) Negru

10036419

Interval de preț
1,2546 RON - 1,2546 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    3.2 - 4.4 mm
  • Diametru cap
    15.1 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
Nituri cu înșurubare 8.0 mm (PT) Natural

10082133

Interval de preț
1,2237 RON - 0,8855 RON

Niveluri de stoc
28250 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Lungime ancoră
    10.7 mm
  • Diametru orificiu
    6.0 mm
Nituri cu înșurubare 9.0 mm (PT) Negru

10082164

Interval de preț
1,3359 RON - 0,9655 RON

Niveluri de stoc
39100 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    3.0 - 9.0 mm
  • Diametru cap
    17.5 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Lungime ancoră
    12.1 mm
  • Diametru orificiu
    7.0 mm
Nituri cu înșurubare 6.0 mm (PT) Negru

10036396

Interval de preț
2,2031 RON - 2,1611 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungime ancoră
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.0 mm
Nituri cu înșurubare 10.0 mm (PT) Natural

10082171

Interval de preț
1,4454 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
9750 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.5 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
Nituri cu înșurubare 7.0 mm (PT) Negru

10082072

Interval de preț
1,5576 RON - 1,1226 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    4.0 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungime ancoră
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    6.0 mm