Meniu Caută

Nituri cu înșurubare 6.0 mm (PT) Negru

Nituri cu filet confecționate din nailon 6/6. Capul ancorei rotunde prezintă o acționare a capului încrucișat. Pe măsură ce știftul este înșurubat în corp, manșonul se extinde blocându-l pe loc. Detașabil prin folosirea unei șurubelnițe în stea. Poate fi reutilizat.
Numărul piesei Essentra:

10036402

Numărul piesei producătorului:

USR-1132

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,8944 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 894,40 RON

1000 x 1,8944 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou 1.5 - 6.0 mm
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 3.9 mm
Lungime ancoră 11.0 mm
Diametru orificiu 6.0 mm
Tip nit Nit cu filet
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare în cruce îngropată
Model 1
Material nit Nailon 6/6
Material știft Nailon 6/6
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne