10303245
551658
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,9145 RON |
| 5000 + | 0,7433 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou | 0.197 - 0.551 in |
|---|---|
| Interval grosime panou | 5.0 - 14.0 mm |
| Diametru cap | 21.5 mm |
| Diametru cap | 0.846 in |
| Înălțime cap | 0.055 in |
| Înălțime cap | 1.4 mm |
| Lungime ancoră | 28.0 mm |
| Lungime ancoră | 1.102 in |
| Diametru orificiu | 0.417 in |
| Diametru orificiu | 10.6 mm |
| Tip nit | Nit cu filet |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Tip de unitate | Acționare în cruce îngropată |
| Model | 1 |
| Material nit | PA6 |
| Material știft | PA6 |
| Culoare | Negru |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina