10082133
113106000002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,2237 RON |
| 500 - 999 | 1,1451 RON |
| 1000 + | 0,8855 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou | 2.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Interval grosime panou | 0.079 - 0.315 in |
| Diametru cap | 15.0 mm |
| Diametru cap | 0.591 in |
| Înălțime cap | 1.3 mm |
| Înălțime cap | 0.051 in |
| Lungime ancoră | 10.7 mm |
| Lungime ancoră | 0.421 in |
| Diametru orificiu | 6.0 mm |
| Diametru orificiu | 0.236 in |
| Tip nit | Nit cu filet |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Tip de unitate | Acționare în cruce îngropată |
| Model | 1 |
| Material nit | Nailon 6/6 |
| Material știft | Nailon 6/6 |
| Culoare | Natural |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina