Meniu Caută

Nituri cu înșurubare 10.0 mm (PT) Negru

Nituri cu filet confecționate din nailon 6/6. Capul ancorei triunghiulare prezintă o acționare a capului încrucișat. Ideală pentru utilizare în ansambluri electrice și electronice datorită proprietăților bune de izolare electrică. Elementul de fixare se instalează prin înșurubarea capului în ansamblu.
Numărul piesei Essentra:

10082188

Numărul piesei producătorului:

113108059902

4750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,4454 RON
500 - 999 1,3527 RON
1000 + 1,0455 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

361,35 RON

250 x 1,4454 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou 3.0 - 10.0 mm
Diametru cap 20.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Lungime ancoră 13.5 mm
Diametru orificiu 8.0 mm
Tip nit Nit cu filet
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare în cruce îngropată
Model 1
Material nit Nailon 6/6
Material știft Nailon 6/6
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne