Meniu Caută

Nituri cu înșurubare 7.0 mm (PT) Natural

Nituri cu filet confecționate din nailon 6/6. Capul ancorei triunghiulare prezintă o acționare a capului încrucișat. Ideală pentru utilizare în ansambluri electrice și electronice datorită proprietăților bune de izolare electrică. Elementul de fixare se instalează prin înșurubarea capului în ansamblu.
Numărul piesei Essentra:

10082119

Numărul piesei producătorului:

113105000002

61500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,1128 RON
500 - 999 1,0413 RON
1000 + 0,804 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

278,20 RON

250 x 1,1128 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou 2.0 - 7.0 mm
Diametru cap 12.5 mm
Înălțime cap 1.2 mm
Lungime ancoră 9.6 mm
Diametru orificiu 5.0 mm
Tip nit Nit cu filet
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare în cruce îngropată
Model 1
Material nit Nailon 6/6
Material știft Nailon 6/6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne