Meniu Caută

Nituri cu înșurubare 10.5 mm (PT) Nailon 6/6 Negru

Element de fixare a nitului cu filet confecționat din poliamidă PA6. Adecvat pentru diametre de fixare mari. Ușor detașabile prin desfiletare cu o șurubelniță în stea. Instalare prin împingere. Are o forță mare de reținere.
Numărul piesei Essentra:

10303252

Numărul piesei producătorului:

551659

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9823 RON
5000 + 0,797 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

982,30 RON

1000 x 0,9823 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou 4.0 - 10.5 mm
Diametru cap 16.5 mm
Înălțime cap 1.4 mm
Lungime ancoră 21.0 mm
Diametru orificiu 9.8 mm
Tip nit Nit cu filet
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare în cruce îngropată
Model 2
Material nit PA6
Material știft PA6
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne