Meniu Caută

Nituri cu înșurubare 7.0 mm (PT) Negru

Nituri cu filet confecționate din nailon 6/6. Capul ancorei triunghiulare prezintă o acționare a capului încrucișat. Ideală pentru utilizare în ansambluri electrice și electronice datorită proprietăților bune de izolare electrică. Elementul de fixare se instalează prin înșurubarea capului în ansamblu.
Numărul piesei Essentra:

10082065

Numărul piesei producătorului:

113000169902

39750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,3977 RON
500 - 999 1,3092 RON
1000 + 1,0103 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

349,43 RON

250 x 1,3977 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou 4.0 - 7.0 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Lungime ancoră 11.0 mm
Diametru orificiu 5.0 mm
Tip nit Nit cu filet
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare în cruce îngropată
Model 1
Material nit Nailon 6/6
Material știft Nailon 6/6
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne