10036419
USR-64125
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 + | 1,224 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou | 3.2 - 4.4 mm |
|---|---|
| Interval grosime panou | 0.126 - 0.173 in |
| Diametru cap | 0.594 in |
| Diametru cap | 15.1 mm |
| Înălțime cap | 3.0 mm |
| Înălțime cap | 0.118 in |
| Lungime ancoră | 12.7 mm |
| Lungime ancoră | 0.5 in |
| Diametru orificiu | 0.252 in |
| Diametru orificiu | 6.4 mm |
| Tip nit | Nit cu filet |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Tip de unitate | Acționare în cruce îngropată |
| Model | 1 |
| Material nit | Nailon 6 |
| Material știft | Nailon 6 |
| Culoare | Negru |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina