10082171
113108000002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,4454 RON |
| 500 - 999 | 1,3527 RON |
| 1000 + | 1,0455 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou | 0.118 - 0.394 in |
|---|---|
| Interval grosime panou | 3.0 - 10.0 mm |
| Diametru cap | 20.0 mm |
| Diametru cap | 0.787 in |
| Înălțime cap | 0.059 in |
| Înălțime cap | 1.5 mm |
| Lungime ancoră | 0.531 in |
| Lungime ancoră | 13.5 mm |
| Diametru orificiu | 0.315 in |
| Diametru orificiu | 8.0 mm |
| Tip nit | Nit cu filet |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Tip de unitate | Acționare în cruce îngropată |
| Model | 1 |
| Material nit | Nailon 6/6 |
| Material știft | Nailon 6/6 |
| Culoare | Natural |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina