10082164
113107059902
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,3033 RON |
| 500 - 999 | 1,2184 RON |
| 1000 + | 0,9419 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou | 3.0 - 9.0 mm |
|---|---|
| Interval grosime panou | 0.118 - 0.354 in |
| Diametru cap | 0.689 in |
| Diametru cap | 17.5 mm |
| Înălțime cap | 0.055 in |
| Înălțime cap | 1.4 mm |
| Lungime ancoră | 12.1 mm |
| Lungime ancoră | 0.476 in |
| Diametru orificiu | 7.0 mm |
| Diametru orificiu | 0.276 in |
| Tip nit | Nit cu filet |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Tip de unitate | Acționare în cruce îngropată |
| Model | 1 |
| Material nit | Nailon 6/6 |
| Material știft | Nailon 6/6 |
| Culoare | Negru |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina