10036396
USR-1131
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,2031 RON |
| 5000 + | 2,1611 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou | 0.059 - 0.236 in |
|---|---|
| Interval grosime panou | 1.5 - 6.0 mm |
| Diametru cap | 0.472 in |
| Diametru cap | 12.0 mm |
| Înălțime cap | 3.9 mm |
| Înălțime cap | 0.154 in |
| Lungime ancoră | 0.433 in |
| Lungime ancoră | 11.0 mm |
| Diametru orificiu | 5.0 mm |
| Diametru orificiu | 0.197 in |
| Tip nit | Nit cu filet |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Tip de unitate | Acționare în cruce îngropată |
| Model | 1 |
| Material nit | Nailon 6/6 |
| Material știft | Nailon 6/6 |
| Culoare | Negru |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina