Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutkovacie nity sú rýchloupínacie spojovacie prvky vhodné pre bezpečnostné panely a komponenty, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť. Možno ich ľahko nainštalovať, utiahnuť, uvoľniť a odstrániť pomocou krížového skrutkovača.
Náš sortiment zahŕňa niekoľko druhov materiálu vrátane nitov z polyamidu 6.6, ktoré majú krížovú drážku na jednoduchú montáž alebo demontáž. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Sortiment nylonových nitov dopĺňajú varianty s vysokou pevnosťou vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré ponúkame s možnosťou výberu materiálu čapu. Acetálový čap je ideálny na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty. Variant z pozinkovanej ocele poskytuje vynikajúcu tepelnú a elektrickú izoláciu, ako aj vysokú vytrhávaciu silu. K dispozícii sú aj varianty vyrobené z polyamidu PA6, ktoré sú vhodné pre väčšie priemery otvorov a ponúkajú vysokú retenčnú silu.
Cod Serie: SR1962
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă cap nit | Înălțime cap | Diametru orificiu | Diametru cap | Model | Interval grosime panou | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6764 RON - 0,6764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap bombat
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | 1000 În stoc |
Cap bombat
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,8944 RON - 1,8944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap bombat
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,2139 RON - 1,6839 RON | 10500 În stoc |
Cap bombat
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,9655 RON - 1,3359 RON | 38100 În stoc |
Cap bombat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,8855 RON - 1,2237 RON | 157500 În stoc |
Cap bombat
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,0455 RON - 1,4454 RON | 4750 În stoc |
Cap bombat
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,2546 RON - 1,2546 RON | 5500 În stoc |
Cap bombat
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,804 RON - 1,1128 RON | 58750 În stoc |
Cap bombat
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,9655 RON - 1,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap bombat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,7619 RON - 0,9373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap bombat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,1226 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap bombat
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,8855 RON - 1,2237 RON | 17000 În stoc |
Cap bombat
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,0455 RON - 1,4454 RON | 8750 În stoc |
Cap bombat
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 2,1611 RON - 2,2031 RON | 10000 În stoc |
Cap bombat
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,804 RON - 1,1128 RON | 11000 În stoc |
Cap bombat
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,0103 RON - 1,3977 RON | 39750 În stoc |
Cap bombat
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,797 RON - 0,9823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap bombat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,3533 RON - 1,6708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
7
|
0.154 - 0.157 in
3.9 - 4.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,626 RON - 0,7729 RON | 1000 În stoc |
Ciupercă
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Acționare în soclu rotund