Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 9/16 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107812

Numărul piesei producătorului:

9302000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 1999 2,3428 RON
2000 + 1,0646 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 342,80 RON

1000 x 2,3428 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 21.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 9/16-18 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne