Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 9/16 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107645

Numărul piesei producătorului:

9226000

158 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 1999 1,9932 RON
2000 + 0,8968 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 993,20 RON

1000 x 1,9932 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 21.0 mm
H 24.0 mm
h 21.5 mm
Standard filet Filete UNF
Dimensiune filet 9/16 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne