Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 1/2 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107805

Numărul piesei producătorului:

9301000

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,6935 RON
1000 - 1999 2,1282 RON
2000 + 0,9952 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

469,35 RON

100 x 4,6935 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 20.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 1/2-20 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne