Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5911 RON - 2,6953 RON | 500 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,7902 RON - 2,1661 RON | 50 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,0165 RON - 6,8306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Galben
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,4069 RON - 10,0363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,7242 RON - 3,2751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Galben
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,4893 RON - 1,8021 RON | 1211 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2324 RON - 3,2751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10 x 1.0
|
Roșu
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina