Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 13/16 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107683

Numărul piesei producătorului:

9230000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 6,1099 RON
500 - 999 2,7704 RON
1000 + 1,4846 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

305,50 RON

50 x 6,1099 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 28.0 mm
H 27.5 mm
h 26.0 mm
Standard filet Filete UNF
Dimensiune filet 13/16 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne