Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 1-3/8 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107911

Numărul piesei producătorului:

9310000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 4,0356 RON
1000 + 2,1408 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

1 008,90 RON

250 x 4,0356 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 41.0 mm
H 16.0 mm
h 14.0 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 1-3/8-12 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne