Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 3/8 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107607

Numărul piesei producătorului:

9223000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,5034 RON
1000 + 2,0942 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

450,34 RON

100 x 4,5034 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 15.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Standard filet Filete UNF
Dimensiune filet 3/8 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne