Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 1-1/16 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107720

Numărul piesei producătorului:

9234000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 1,7969 RON
1000 - 1999 1,6335 RON
2000 + 1,485 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

449,23 RON

250 x 1,7969 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 34.0 mm
H 28.0 mm
h 25.0 mm
Standard filet Filete UNF
Dimensiune filet 1-1/16 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne