Meniu Caută

Capac filetat Filete UNF 5/8 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107829

Numărul piesei producătorului:

9303000

450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 6,6549 RON
500 - 999 3,0175 RON
1000 + 1,8691 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

332,75 RON

50 x 6,6549 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 21.0 mm
H 18.0 mm
h 16.5 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 5/8-18 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne