Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9952 RON - 4,6935 RON | 900 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 1,6499 RON - 2,3099 RON | 90 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 2,6673 RON - 11,1049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,8691 RON - 6,6549 RON | 450 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,8004 RON - 5,3051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,6701 RON - 7,2229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8968 RON - 1,9932 RON | 158 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Galben
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,9498 RON - 8,1022 RON | 225 În stoc |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0646 RON - 2,3428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,1408 RON - 4,0601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,0104 RON - 4,3232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,2775 RON - 4,8974 RON | 970 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,6374 RON - 3,226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9141 RON - 5,938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,485 RON - 1,7969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,1408 RON - 4,0356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9141 RON - 2,6924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,9783 RON - 4,139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,403 RON - 9,6442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,7347 RON - 1,6805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filete UNF