Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6386 RON - 0,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Galben
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6386 RON - 0,9567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6379 RON - 0,9567 RON | 1400 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,7343 RON - 1,0671 RON | 700 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,0356 RON - 3,7738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metric
|
||
| 1,5911 RON - 2,6953 RON | 450 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,7902 RON - 2,1661 RON | 50 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6514 RON - 0,9567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,3789 RON - 1,5168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,5972 RON - 2,5972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,9697 RON - 2,1666 RON | 150 În stoc |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 4,7119 RON - 4,7119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,6972 RON - 2,6136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5863 RON - 4,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6202 RON - 2,8822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,9494 RON - 4,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6088 RON - 4,4281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5482 RON - 2,8764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Galben
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,8276 RON - 3,4469 RON | 200 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Galben
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5142 RON - 2,5158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS