Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M24 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107102

Numărul piesei producătorului:

9011000

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,6953 RON
500 - 999 1,9252 RON
1000 - 1999 1,7502 RON
2000 + 1,5911 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

134,77 RON

50 x 2,6953 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 29.5 mm
H 13.5 mm
h 12.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M24 x 1;5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne