Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M29 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107140

Numărul piesei producătorului:

9014100

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 3,7738 RON
500 - 999 1,7111 RON
1000 + 1,0356 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

188,69 RON

50 x 3,7738 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 35.5 mm
H 15.2 mm
h 13.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M29 x 1;5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne