Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M38 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107188

Numărul piesei producătorului:

9018000

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 2,1661 RON
1000 - 1999 1,9692 RON
2000 + 1,7902 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

541,53 RON

250 x 2,1661 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 44.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M38 x 1;5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne