Meniu Caută

Capace de etanșare filetate

În stoc

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate SW1 Dimensiune filet Culoare h H SW2 Standard filet Cumpără
0,3705 RON - 0,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1/2-20 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,4041 RON - 0,4616 RON 7990 În stoc
16.0 mm
9/16-18 in
Galben
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,6666 RON - 0,7816 RON 100 În stoc
27.0 mm
#1-14 in
Galben
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
1,2784 RON - 5,0957 RON 150 În stoc
38.0 mm
1-3/8-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
0,3087 RON - 0,355 RON 2500 În stoc
12.0 mm
1/8-28 in
Galben
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
0,5669 RON - 0,6413 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
5/8-14 in
Galben
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
2,3294 RON - 2,3294 RON 3250 În stoc
45.0 mm
1-1/4-11 in
Galben
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
4,5747 RON - 5,1782 RON 7889 În stoc
80.0 mm
2-1/2-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
0,4658 RON - 0,5262 RON 3100 În stoc
19.0 mm
3/8-19 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
0,3999 RON - 0,4532 RON 3286 În stoc
15.0 mm
1/4-19 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
3,2416 RON - 3,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
#2-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
0,8293 RON - 0,9515 RON 1900 În stoc
32.0 mm
7/8-14 in
Galben
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
2,2734 RON - 2,554 RON 2800 În stoc
50.0 mm
1-1/2-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
3,4241 RON - 9,9196 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
3/4 in
Roșu
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Filete BSP
0,5038 RON - 0,5725 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
1/2-14 in
Galben
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
3,6627 RON - 4,1538 RON 3500 În stoc
70.0 mm
2-1/4-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
1,4173 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
#1-11 in
Galben
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,3395 RON - 0,3901 RON 6490 În stoc
13.0 mm
7/16-24 in
Galben
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
0,8518 RON - 0,9808 RON 76 În stoc
32.0 mm
1-3/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,5599 RON - 0,6356 RON 1750 În stoc
26.0 mm
M24 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metric
  • din 3
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263051

Interval de preț
0,4616 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
7990 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263112

Interval de preț
0,7816 RON - 0,6666 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263150

Interval de preț
5,0957 RON - 1,2784 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263204

Interval de preț
0,355 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263273

Interval de preț
2,3294 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263310

Interval de preț
5,1782 RON - 4,5747 RON

Niveluri de stoc
7889 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263228

Interval de preț
0,5262 RON - 0,4658 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263211

Interval de preț
0,4532 RON - 0,3999 RON

Niveluri de stoc
3286 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263259

Interval de preț
0,9515 RON - 0,8293 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263280

Interval de preț
2,554 RON - 2,2734 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10263303

Interval de preț
4,1538 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263037

Interval de preț
0,3901 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
6490 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263136

Interval de preț
0,9808 RON - 0,8518 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262894

Interval de preț
0,6356 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm