Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Numărul piesei Essentra:

10263204

Numărul piesei producătorului:

467074

2500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 11999 0,355 RON
12000 + 0,3087 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

177,50 RON

500 x 0,355 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 12.0 mm
SW2 13.2 mm
D 14.0 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Standard filet BSP
Dimensiune filet 1/8-28 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne