10263273
467082
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 + | 2,3294 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 45.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 1.772 in |
| SW2 | 49.4 mm |
| SW2 | 1.945 in |
| D | 2.008 in |
| D | 51.0 mm |
| H | 19.0 mm |
| H | 0.748 in |
| h | 17.0 mm |
| h | 0.669 in |
| Standard filet | BSP |
| Dimensiune filet | 1-1/4-11 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Material șaibă | Neopren cauciuc |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina