10263242
467078
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 1999 | 0,6413 RON |
| 2000 + | 0,5669 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 0.984 in |
|---|---|
| SW1 | 25.0 mm |
| SW2 | 27.4 mm |
| SW2 | 1.079 in |
| D | 1.142 in |
| D | 29.0 mm |
| H | 17.0 mm |
| H | 0.669 in |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| Standard filet | BSP |
| Dimensiune filet | 5/8-14 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Material șaibă | Neopren cauciuc |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina