Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Numărul piesei Essentra:

10263266

Numărul piesei producătorului:

467081

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 1,4173 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

354,33 RON

250 x 1,4173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 36.0 mm
SW2 39.5 mm
D 41.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Standard filet BSP
Dimensiune filet #1-11 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne