Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Numărul piesei Essentra:

10263235

Numărul piesei producătorului:

467077

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 1999 0,5725 RON
2000 + 0,5038 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

286,25 RON

500 x 0,5725 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 24.0 mm
SW2 26.0 mm
D 27.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Standard filet BSP
Dimensiune filet 1/2-14 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne