Meniu Caută

Capace de etanșare filetate

În stoc

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate SW1 Dimensiune filet Culoare h H SW2 Standard filet Cumpără
0,4616 RON - 0,4616 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
5/8-18 in
Galben
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
0,7858 RON - 0,9009 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1-1/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
0,4669 RON - 0,4968 RON 14000 În stoc
20.0 mm
M18 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metric
0,5893 RON - 0,6679 RON 750 În stoc
27.0 mm
M25 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metric
0,355 RON - 0,355 RON 9500 În stoc
11.0 mm
3/8-24 in
Galben
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,4041 RON - 0,4616 RON 7990 În stoc
16.0 mm
9/16-18 in
Galben
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,3213 RON - 0,3703 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
1/4-28 in
Galben
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
0,5129 RON - 0,5129 RON 8771 În stoc
13.0 mm
7/16 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Filete UNF
0,3705 RON - 0,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1/2-20 in
Galben
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,8518 RON - 0,9808 RON 76 În stoc
32.0 mm
1-3/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,6666 RON - 0,7816 RON 100 În stoc
27.0 mm
#1-14 in
Galben
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
1,2784 RON - 5,0957 RON 150 În stoc
38.0 mm
1-3/8-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
0,6609 RON - 0,6609 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
7/8-18 in
Galben
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
1,0226 RON - 1,1436 RON 1500 În stoc
28.0 mm
3/4-14 in
Galben
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP
0,5667 RON - 0,5667 RON 8000 În stoc
13.0 mm
7/16-20 in
Galben
16.5 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF
  • din 3
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262863

Interval de preț
0,4968 RON - 0,4669 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

10262900

Interval de preț
0,6679 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263020

Interval de preț
0,355 RON - 0,355 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263051

Interval de preț
0,4616 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
7990 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF 7/16 HDPE Galben

10434987

Interval de preț
0,5129 RON - 0,5129 RON

Niveluri de stoc
8771 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263136

Interval de preț
0,9808 RON - 0,8518 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263112

Interval de preț
0,7816 RON - 0,6666 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10263150

Interval de preț
5,0957 RON - 1,2784 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare Filete BSP HDPE Galben

10337141

Interval de preț
1,1436 RON - 1,0226 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

10337134

Interval de preț
0,5667 RON - 0,5667 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    16.5 mm