10263297
467084
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 299 | 3,6767 RON |
| 300 + | 3,2416 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 2.48 in |
|---|---|
| SW1 | 63.0 mm |
| SW2 | 69.1 mm |
| SW2 | 2.72 in |
| D | 71.0 mm |
| D | 2.795 in |
| H | 0.768 in |
| H | 19.5 mm |
| h | 17.0 mm |
| h | 0.669 in |
| Standard filet | BSP |
| Dimensiune filet | #2-11 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Material șaibă | Neopren cauciuc |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina