Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(59 Produtos)
As inserções de tubos redondos são adequadas para a proteção e o acabamento da parte terminal de um tubo. As inserções de encaixe são nervuradas para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples. Encontram-se disponíveis vários materiais e cores para satisfazer diferentes requisitos de aplicação.
Estas ponteiras ovais pretas fornecem uma cobertura elegante para tubos ovais. Podem ser utilizados para acabamento, proteção e são essencialmente aplicadas para cobrir as bordas afiadas do tubo. O material em PVC oferece flexibilidade para uma fácil montagem e remoção.
As virolas quadradas cobrem as bordas afiadas das extremidades quadradas do tubo, evitando que água, humidade, sujidade e poeira danifiquem as extremidades do tubo. Podem ser utilizadas para acabamento e proteção e são aplicadas cobrindo bordas afiadas de tubos.
O seu encaixe de pressão rápido permite a sua instalação e remoção de forma simples e rápida. Pode ser utilizado nas indústrias automóvel, elétrica e médica.
As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural
As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Ideal para utilização em gavetas, a gama de puxadores com rebordo permite escolher um perfil personalizado com rótulo ou um perfil em branco. Estão disponíveis vários tipos de acabamentos e tamanhos. São montados com parafusos num canal para permitir o multiposicionamento quando se seleciona um perfil mais longo.
Os patins de inclinação de pressão são patins giratórios com inserção de mola usados em móveis e outros produtos para proporcionar mobilidade e estabilidade. Introduza e deslize vêm como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins são projetados com uma tampa de extremidade de tubo para um acabamento limpo e têm uma Junta de esfera e encaixe para criar uma ação de inclinação. A gama oferece uma escolha de base para se adequar a várias aplicações.
Os puxadores embutidos são montados e nivelados numa porta ou painel. Podem ser montados ao encaixá-los num painel; também podem ser soldados ou aparafusados. As pegas de plástico embutidas são as mais populares; no entanto, também oferecemos pegas de embutir em aço inoxidável e em alumínio.
Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.
Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.
Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.
Os conjuntos de puxadores arqueados through hole de alta qualidade têm hastes sólidas feitas de aço inoxidável 316 de precisão e são eletropolidas para um acabamento brilhante sem brilho. As hastes têm dois O-rings para segurar e selar a tubagem num ângulo reto.
"Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.
Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.
Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.
Esta gama de puxadores de mola foi concebida para controlar o movimento de retorno do puxador. A mola permite bloquear ou devolver o puxador à sua posição. Estes puxadores são particularmente adequados para puxar ou levantar. Estão disponíveis em vários formatos e materiais para se adequarem a várias aplicações.
A nossa gama de puxadores metálicos em forma de U é feita de um tubo tubular de forma redonda, quadrada ou oval, em caso de uma necessidade mais ergonómica ser requerida. A gama oferece uma escolha de material e acabamentos para se adequar a vários ambientes de aplicação e apelo estético ao produto acabado. O design com diferentes ângulos proporciona uma escolha de ângulos de tração. Dependendo da necessidade de montagem, existe uma seleção para montagem frontal e traseira.
A gama de puxadores em forma de arco arredondado tem um perfil semiplano que os torna ideais para quando são necessários dois puxadores em painéis de abertura próximos.
Estes puxadores leves são de design grande e encontram-se disponíveis numa variedade de materiais metálicos e acabamentos esteticamente agradáveis. São montados por detrás com dois parafusos M6.
Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.
A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.
Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.
São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.
A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.
A nossa gama de puxadores de ponte tubulares é utilizada para puxar grandes portas ou levantar grandes tampas de armários. A gama oferece um perfil reto ou um perfil inclinado ideal para portas duplas. Podem ser montados a partir da parte de trás do painel ou a partir da parte da frente do painel. A escolha do material e do acabamento proporciona a adequação a um ambiente específico e um apelo estético para o acabamento concebido do equipamento.
Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.
O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.
Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.
Ideais para os tamanhos mais comuns de tubos redondos.
Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.
Estas tampas quadradas em PVC preto encontram-se disponíveis em diversos tamanhos, ideais para tubos quadrados. As tampas de brilho quadrado são um produto de acabamento ideal para produtos tubulares e são flexíveis e fáceis de encaixar, proporcionando um atraente acabamento brilhante
Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.
A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.
As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.
A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.
Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar