Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(9 Produtos)
Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.
Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.
As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.
Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.
Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:
Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos
As Inserções Retangulares são aplicadas a uma variedade de aplicações tubulares e proporcionam uma aparência simples e elegante. Estas inserções têm a vantagem adicional de serem cromadas, o que lhes proporciona uma estética brilhante atraente, ideal para produtos acabados.
Entre as aplicações possíveis contam-se pernas de cadeiras e mesas, armários, prateleiras e outras. A gama inclui opções com nervuras que são fáceis de inserir e proporcionam um bom ajuste. Estas opções são compatíveis com secções de parede de 1,0 a 2,0 mm de espessura.
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridos na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.
Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.
A nossa extensa gama está disponível numa grande variedade de tamanhos e cores.
As ponteiras e patins retangulares são ideais para aplicações de tubos e canos leves de perfil retangular. Quando inseridas na extremidade de um tubo, proporcionam um aspeto limpo e acabado à aplicação final.
Dispõem de um design com estrias para facilidade de inserção e ajuste. Estas ponteiras permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes para o interior do cano ou tubo.
Esta gama de puxadores de mola foi concebida para controlar o movimento de retorno do puxador. A mola permite bloquear ou devolver o puxador à sua posição. Estes puxadores são particularmente adequados para puxar ou levantar. Estão disponíveis em vários formatos e materiais para se adequarem a várias aplicações.
Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.
São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.
A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar