Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Silicone Roscas métricas 250°C

 (3 Produtos)

Lista Painel

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock Em produção

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock Em produção

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampões de obturação para anilha

Em stock Em produção

Os tampões de anilha de alta temperatura estão disponíveis em duas opções de materiais diferentes; ou borracha de silicone natural ou EPDM preto. Ambos atuam como tampões para furos roscados ou simples e também mascaram a superfície em redor do furo. A combinação de anilha e tampa integral funciona como uma única unidade

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)