Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(2 Produtos)
Cable Grommet allows multiple cables and wires to pass through, while offering protection from sharp edges. Helps keep cables tidy and organised. Available in a choice of material options, including; UL94 V2 rated natural Nylon 6/6 with a continuous working temperature of 80C or Black Silicone Rubber with a 65 Shore A hardness rating and a continuous working temperature of 180C. All dimensions reflect the product in an installed state.
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar