Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(8 Produtos)
O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.
As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.
As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.
As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.
Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.
O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.
As tampas com aba flexível foram concebidas para proteger as aplicações contra contaminações e derramamentos. Possuem um design de aba curva que oferece uma maior área de contacto com a superfície, exigindo menos força de preensão durante a instalação e remoção. São flexíveis para que possam ser esticados para fácil instalação e remoção. Flexíveis para que possa esticar em dimensões ligeiramente maiores para um ajuste confortável sem rachar ou rasgar.
São fáceis de instalar e de remover, simplificando a abertura e o fecho do recipiente de forma rápida e eficiente. São utilizados na indústria de alimentos, aplicações industriais ou aplicações de armazenamento.
Estas tampas de vara em polietileno de baixa densidade com aleta são usadas para proteger uma ampla variedade de varas. As aletas internas proporcionam uma forte fixação e são flexíveis para se adequarem a vários diâmetros com o uso de uma peça. A faixa vem com uma pega para facilitar a remoção da peça e encontram-se também disponíveis sem a pega. A nossa oferta inclui opções de cores LDPE natural e amarelo.
As tampas flangeadas são projetadas para proteger a rosca das varas. São usadas em toda a indústria automóvel e de engenharia para proteção geral. Os flanges nos perfis têm tamanhos diferentes, permitindo que a chave de soquete funcione sem remover a proteção. Oferecemos uma seleção de materiais, incluindo; PEBD, TPR, PVC e silicone. A nossa gama também inclui diversas opções de cor; natural, vermelho e preto e ampla variedade de tamanhos para atender às suas necessidades de aplicação.
A nossa gama de tampas sextavadas tem um design rígido que permite uma fácil colocação e remoção. Disponíveis em todos os tamanhos comuns de acoplamento hidráulico.
As tampas têm uma forma hexagonal, o que as torna ideais para a proteção de ligações e montagens hexagonais. No entanto, pela sua versatilidade, estas tampas também são adequadas para a proteção de componentes redondos. Isto faz com que sejam uma escolha flexível e económica para uma grande variedade de projetos.
Os Side Pull Plugs protegem os componentes roscados ou lisos e apresentam uma aba de puxar lateral para remoção rápida. O design cónico permite que cada tamanho se ajuste a vários diâmetros internos, resistindo a produtos químicos e contaminantes.
Os tampões de puxar com pega central oferecem uma solução fácil e rápida para remover a peça quando as dimensões são apertadas. As abas são longas o suficiente para serem usadas com luvas quando necessário.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar