Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo

Em stock

Os tampões para extremidades de tubos são componentes essenciais, utilizados para vedar as extremidades de tubos e canos numa vasta gama de indústrias. Concebidos para fornecerem um fecho seguro e fiável que ajuda a evitar fugas, contaminação e danos no tubo ou cano. São dotados de uma excelente durabilidade, versatilidade e facilidade de instalação; oferecem inúmeras vantagens e podem ser utilizados em várias aplicações, tais como construção, canalização e fabrico.

Altamente versáteis em termos de materiais e tamanhos. Estes tampões são geralmente fabricados em materiais de alta qualidade, como a borracha e o plástico, garantindo uma excelente força e resistência ao desgaste.

Disponíveis em vários tamanhos e modelos para se ajustarem a diferentes dimensões de tubos e canos, proporcionando uma vedação precisa e segura.

  • Fornecem um fecho seguro e fiável, que impede fugas, contaminação e danos nos tubos ou canos.
  • Utilizados nas indústrias da construção, canalização e fabrico.
  • Proporcionam uma vedação precisa e segura.
Material: PE-LD, PVC, PE
Cor: Natural, Preto, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D h Cor Material Tipo de pega d Comprar
0,1705 € - 0,3769 € 38 Em stock
1.75 mm
9.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
44.5 mm
0,1191 € - 0,2632 € 23500 Em stock
8.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
30.0 mm
0,1772 € - 0,3919 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
54.0 mm
1,5024 € - 3,3207 € 345 Em stock
15.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
152.4 mm
0,4859 € - 1,0739 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
101.6 mm
0,1488 € - 0,329 € 2750 Em stock
9.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
38.1 mm
0,5063 € - 1,1189 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
76.2 mm
0,406 € - 0,8975 € 698 Em stock
10.8 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
78.4 mm
0,0943 € - 0,2085 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
25.0 mm
0,1461 € - 0,3231 € 5000 Em stock
10.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
76.2 mm
0,1813 € - 0,4009 € 900 Em stock
10.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Com pega
46.0 mm
0,1488 € - 0,329 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.25 mm
6.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
57.2 mm
0,517 € - 1,1428 € 440 Em stock
10.8 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
100.0 mm
0,2666 € - 0,5894 € 18280 Em stock
8.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
71.5 mm
0,3951 € - 0,8735 € 13600 Em stock
9.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
83.8 mm
0,1704 € - 0,1795 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
8.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
8.0 mm
0,2192 € - 0,4846 € 3000 Em stock
7.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
60.0 mm
0,3045 € - 0,6732 € 2800 Em stock
11.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
63.5 mm
1,6655 € - 3,6801 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
203.2 mm
0,3762 € - 0,8318 € 1760 Em stock
10.2 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
80.0 mm
  • de 5
Tampão para extremidade de tubo 44.5 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10070215

Intervalo de preços
0,3769 € - 0,1705 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 30.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082423

Intervalo de preços
0,2632 € - 0,1191 €

Níveis de stock
23500 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 54.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10072752

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,1772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 152.4 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082416

Intervalo de preços
3,3207 € - 1,5024 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 101.6 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10068908

Intervalo de preços
1,0739 € - 0,4859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 38.1 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10077481

Intervalo de preços
0,329 € - 0,1488 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 76.2 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082928

Intervalo de preços
1,1189 € - 0,5063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 78.4 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10084526

Intervalo de preços
0,8975 € - 0,406 €

Níveis de stock
698 Em stock
Características
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 25.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082478

Intervalo de preços
0,2085 € - 0,0943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 76.2 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10087695

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 46.0 mm Com pega LDPE - PIR Branco

10084502

Intervalo de preços
0,4009 € - 0,1813 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 57.2 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082904

Intervalo de preços
0,329 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 100.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085929

Intervalo de preços
1,1428 € - 0,517 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 71.5 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085905

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,2666 €

Níveis de stock
18280 Em stock
Características
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 83.8 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10086490

Intervalo de preços
0,8735 € - 0,3951 €

Níveis de stock
13600 Em stock
Características
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 8.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060100

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 60.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085899

Intervalo de preços
0,4846 € - 0,2192 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 63.5 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10090039

Intervalo de preços
0,6732 € - 0,3045 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 203.2 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10104576

Intervalo de preços
3,6801 € - 1,6655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 80.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10085912

Intervalo de preços
0,8318 € - 0,3762 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega